Accouplements à montage rapide avec compensation de décalage radiale (23450)

Accouplements à montage rapide avec compensation de décalage radiale (23450)
· Simple et solidité

· Polyvalent

· Compatible avec tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques

· Version : taraudage ou filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23450-06
23450-08
23450-0614
23450-0817
23450-10
23450-12
23450-16
23450-20
23450-101
23450-1020
23450-10201
23450-121
23450-1225
23450-12251
23450-161
23450-1630
23450-16301
23450-201
23450-2035
23450-20351
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version D=filetage
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1 minimum
(mm)
L2=Longueur de filetage
(mm)
L3 minimum
(mm)
L4
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
compensation de décalage radiale, X maximum
(mm)
Contrainte de traction et de compression admissible maximale
(kN)
Version 2

34.18 €

1 4 jours filetage intérieurM62137.511-91819100.62.5filetage intérieur

35.95 €

1 4 jours filetage intérieurM8264513.5-11.522.524130.74.5filetage intérieur

34.18 €

1 4 jours filetage extérieurM62137.5111491819100.62.5filetage extérieur

35.95 €

1 4 jours filetage extérieurM8264513.51711.522.524130.74.5filetage extérieur

41.90 €

1 4 jours filetage intérieurM103056.215-162927170.76.5filetage intérieur

47.89 €

1 4 jours filetage intérieurM1232.566.717.5-173430190.810filetage intérieur

58.24 €

1 4 jours filetage intérieurM16398322-23423624118filetage intérieur

70.61 €

1 4 jours filetage intérieurM204493.525-23.545.54130130filetage intérieur

41.90 €

1 4 jours filetage intérieurM10x1.253056.215-162927170.76.5filetage intérieur

41.90 €

1 4 jours filetage extérieurM103056.21620162927170.76.5filetage extérieur

41.90 €

1 4 jours filetage extérieurM10x1.253056.21620162927170.76.5filetage extérieur

47.89 €

1 4 jours filetage intérieurM12x1.2532.566.717.5-173430190.810filetage intérieur

47.89 €

1 4 jours filetage extérieurM1232.566.72125173430190.810filetage extérieur

47.89 €

1 4 jours filetage extérieurM12x1.2532.566.72125173430190.810filetage extérieur

58.24 €

1 4 jours filetage intérieurM16x1.5398322-23423624118filetage intérieur

58.24 €

1 4 jours filetage extérieurM163983253023423624118filetage extérieur

58.24 €

1 4 jours filetage extérieurM16x1.53983253023423624118filetage extérieur

70.61 €

1 4 jours filetage intérieurM20x1.54493.525-23.545.54130130filetage intérieur

70.61 €

1 4 jours filetage extérieurM204493.5293523.545.54130130filetage extérieur

70.61 €

1 4 jours filetage extérieurM20x1.54493.5293523.545.54130130filetage extérieur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface phosphaté

Assistance technique