Crochet de bridage avec embase et manette indexable avec palier anti-friction A (K0013)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0013.310
K0013.312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Force manuelle FH
(N)
F
(kN)
D1=Diamètre
(mm)
A=Longueur de poignée
(mm)
Poids
(kg)

126.40 €

1 4 jours M1072796765,11213101040191306,125650,4200

146.37 €

1 4 jours M1288968280,91818121250271708,732800,8500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface traité et bruni Matériau du composant Zinc
Couleur du composant orangé pur RAL 2004 Désignation Vérin de Bridage Finition 1 à collerette
Finition 2 avec palier anti-friction PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique