Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | Material | D2 (mm) | L=Longueur (mm) | Corps de finition de surface | Corde acier | M1 (mm) | Composant de finition de surface | N minimum (mm) | Matériau du composant | D3 (mm) | L1 (mm) | RoHS | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier | 4.8 | 18 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 0.7 | phosphaté | 1.8 | acier | 10.7 | 13 | - | - | 0.0049 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 5.7 | 22 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 0.8 | phosphaté | 1.7 | acier | 12.2 | 17 | oui | - | 0.0061 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 7.6 | 30 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 0.9 | phosphaté | 1.5 | acier | 15.2 | 25 | oui | - | 0.0140 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 7.6 | 20 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 0.9 | phosphaté | 1.1 | acier | 15.2 | 16 | oui | - | 0.0101 | ||
4.87 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 7.6 | 27 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 0.9 | phosphaté | 2.1 | acier | 15.2 | 21 | oui | - | 0.0129 | ||
4.87 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 9.6 | 37 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 1.1 | phosphaté | 1.3 | acier | 17.6 | 32 | oui | - | 0.0253 | ||
5.84 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 11.5 | 46 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 1.1 | phosphaté | 1.5 | acier | 19.6 | 40 | oui | - | 0.0431 | ||
8.11 € | 1 | 4 jours | 14 | Acier | 13.4 | 44 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 1.1 | phosphaté | 2.4 | acier | 22 | 37 | oui | - | 0.0558 | ||
8.64 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 15.2 | 48 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 1.1 | phosphaté | 2.4 | acier | 24.4 | 41 | oui | - | 0.0734 | ||
9.59 € | 1 | 4 jours | 18 | Acier | 17 | 58 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 1.3 | phosphaté | 2.2 | acier | 26.8 | 51 | oui | - | 0.1186 | ||
4.87 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 9.6 | 25 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 1.1 | phosphaté | 1.3 | acier | 17.6 | 20 | oui | - | 0.0180 | ||
6.76 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 9.6 | 35 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 1.1 | phosphaté | 1.9 | acier | 17.6 | 29 | oui | - | 0.0241 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 5 | Acier inoxydable | 4.8 | 18 | traité | 1.4057 | 0.7 | naturel | - | acier inoxydable | 10.7 | 13 | oui | oui | 0.0049 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | 5.7 | 22 | traité | 1.4057 | 0.8 | naturel | - | acier inoxydable | 12.2 | 17 | oui | oui | 0.0061 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | 7.6 | 20 | traité | 1.4057 | 0.9 | naturel | - | acier inoxydable | 15.2 | 16 | oui | oui | 0.0140 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | 7.6 | 27 | traité | 1.4057 | 0.9 | naturel | - | acier inoxydable | 15.2 | 21 | oui | oui | 0.0105 | ||
7.27 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | 7.6 | 30 | traité | 1.4057 | 0.9 | naturel | - | acier inoxydable | 15.2 | 25 | oui | oui | 0.0119 | ||
7.27 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 9.6 | 25 | traité | 1.4057 | 1.1 | naturel | - | acier inoxydable | 17.6 | 20 | oui | oui | 0.0253 | ||
7.27 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 9.6 | 35 | traité | 1.4057 | 1.1 | naturel | - | acier inoxydable | 17.6 | 29 | oui | oui | 0.0180 | ||
10.14 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | 9.6 | 37 | traité | 1.4057 | 1.1 | naturel | - | acier inoxydable | 17.6 | 32 | oui | oui | 0.0241 | ||
8.75 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | 11.5 | 31 | traité | 1.4057 | 1.1 | naturel | - | acier inoxydable | 19.6 | 25 | oui | oui | 0.0431 | ||
8.75 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | 11.5 | 37 | traité | 1.4057 | 1.1 | naturel | - | acier inoxydable | 19.6 | 31 | oui | oui | 0.0300 | ||
10.97 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | 11.5 | 46 | traité | 1.4057 | 1.1 | naturel | - | acier inoxydable | 19.6 | 40 | oui | oui | 0.0352 | ||
12.20 € | 1 | 4 jours | 14 | Acier inoxydable | 13.4 | 44 | traité | 1.4057 | 1.1 | naturel | - | acier inoxydable | 22 | 37 | oui | oui | 0.0526 | ||
12.94 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | 15.2 | 48 | traité | 1.4057 | 1.1 | naturel | - | acier inoxydable | 24.4 | 41 | oui | oui | 0.0734 | ||
14.37 € | 1 | 4 jours | 18 | Acier inoxydable | 17 | 58 | traité | 1.4057 | 1.3 | naturel | - | acier inoxydable | 26.8 | 51 | oui | oui | 0.0119 | ||
5.84 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 11.5 | 31 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 1.1 | phosphaté | 1.7 | acier | 19.6 | 25 | oui | - | 0.0300 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 11.5 | 37 | tempéré, rectifié, brillant | 1.0503.07 | 1.1 | phosphaté | 1.9 | acier | 19.6 | 31 | oui | - | 0.0352 |
Loading...
Désignation | Axe D'Articulation | Finition 1 | avec bague de sécurité | Unité d'emballage | kit |
---|
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
Material
D2(mm)
L=Longueur(mm)
Corps de finition de surface
Corde acier
M1(mm)
Composant de finition de surface
N minimum(mm)
Matériau du composant
D3(mm)
L1(mm)
RoHS
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles