Verrous quart de tour, à bouton étoile (05592-50)

Verrous quart de tour, à bouton étoile (05592-50)
· Petit verrou prévu pour une charge de traction élevée

· Ouverture ou fermeture par rotation d'un quart de tour

· Résistant aux vibrations et compensant les tolérances

· Imperdable (d'après la directive relative à la construction de machines)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05592-50-411315
05592-50-411390
05592-50-411465
05592-50-411540
05592-50-411615
05592-50-411690
05592-50-411765
05592-50-411840
05592-50-411915
05592-50-411990
05592-50-412065
05592-50-412140
05592-50-412215
05592-50-412290
05592-50-412365
05592-50-412440
05592-50-412515
05592-50-412590
05592-50-412665
05592-50-412740
05592-50-412815
05592-50-412890
05592-50-412965
05592-50-413040
05592-50-413115
05592-50-413190
05592-50-413265
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

6.98 €

1 4 jours 0.75 - 1.5018.1513.15

6.98 €

1 4 jours 1.50 - 2.2518.1513.9

6.98 €

1 4 jours 2.25 - 3.0018.1514.65

6.98 €

1 4 jours 3.00 - 3.7520.415.4

6.98 €

1 4 jours 3.75 - 4.5020.416.15

6.98 €

1 4 jours 4.50 - 5.2520.416.9

6.98 €

1 4 jours 5.25 - 6.0022.6517.65

6.98 €

1 4 jours 6.00 - 6.7522.6518.4

6.98 €

1 4 jours 6.75 - 7.5022.6519.15

6.98 €

1 4 jours 7.50 - 8.2524.919.9

6.98 €

1 4 jours 8.25 - 9.0024.920.65

6.98 €

1 4 jours 9.00 - 9.7524.921.4

6.98 €

1 4 jours 9.75 - 10.5027.1522.15

6.98 €

1 4 jours 10.50 - 11.2527.1522.9

6.98 €

1 4 jours 11.25 - 12.0027.1523.65

6.98 €

1 4 jours 12.00 - 12.7529.424.4

6.98 €

1 4 jours 12.75 - 13.5029.425.15

6.98 €

1 4 jours 13.50 - 14.2529.425.9

6.98 €

1 4 jours 14.25 - 15.0031.6526.65

6.98 €

1 4 jours 15.00 - 15.7531.6527.4

6.98 €

1 4 jours 15.75 - 16.5031.6528.15

6.98 €

1 4 jours 16.50 - 17.2533.928.9

6.98 €

1 4 jours 17.25 - 18.0033.929.65

6.98 €

1 4 jours 18.00 - 18.7533.930.4

6.98 €

1 4 jours 18.75 - 19.5036.1531.15

6.98 €

1 4 jours 19.50 - 20.2536.1531.9

6.98 €

1 4 jours 20.25 - 2136.1532.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Version 1 Avec poignée étoile

Assistance technique