Verrous quart de tour, à empreinte cruciforme (05592-50)

Verrous quart de tour, à empreinte cruciforme (05592-50)
· Petit verrou prévu pour une charge de traction élevée

· Ouverture ou fermeture par rotation d'un quart de tour

· Résistant aux vibrations et compensant les tolérances

· Imperdable (d'après la directive relative à la construction de machines)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05592-50-111015
05592-50-111090
05592-50-111165
05592-50-111240
05592-50-111315
05592-50-111390
05592-50-111465
05592-50-111540
05592-50-111615
05592-50-111690
05592-50-111765
05592-50-111840
05592-50-111915
05592-50-111990
05592-50-112065
05592-50-112140
05592-50-112215
05592-50-112290
05592-50-112365
05592-50-112440
05592-50-112515
05592-50-112590
05592-50-112665
05592-50-112740
05592-50-112815
05592-50-112890
05592-50-112965
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

3.46 €

1 4 jours 0.75 - 1.5014.9510.15

3.46 €

1 4 jours 1.50 - 2.2514.9510.9

3.46 €

1 4 jours 2.25 - 3.0014.9511.65

3.46 €

1 4 jours 3.00 - 3.7517.212.4

3.46 €

1 4 jours 3.75 - 4.5017.213.15

3.46 €

1 4 jours 4.50 - 5.2517.213.9

3.46 €

1 4 jours 5.25 - 6.0019.4514.65

3.46 €

1 4 jours 6.00 - 6.7519.4515.4

3.46 €

1 4 jours 6.75 - 7.5019.4516.15

3.46 €

1 4 jours 7.50 - 8.2521.716.9

3.46 €

1 4 jours 8.25 - 9.0021.717.65

3.46 €

1 4 jours 9.00 - 9.7521.718.4

3.46 €

1 4 jours 9.75 - 10.5023.9519.15

3.46 €

1 4 jours 10.50 - 11.2523.9519.9

3.46 €

1 4 jours 11.25 - 12.0023.9520.65

3.46 €

1 4 jours 12.00 - 12.7526.221.4

3.46 €

1 4 jours 12.75 - 13.5026.222.15

3.46 €

1 4 jours 13.50 - 14.2526.222.9

3.46 €

1 4 jours 14.25 - 15.0028.4523.65

3.46 €

1 4 jours 15.00 - 15.7528.4524.4

3.46 €

1 4 jours 15.75 - 16.5028.4525.15

3.46 €

1 4 jours 16.50 - 17.2530.725.9

3.46 €

1 4 jours 17.25 - 18.0030.726.65

3.46 €

1 4 jours 18.00 - 18.7530.727.4

3.46 €

1 4 jours 18.75 - 19.5032.9528.15

3.46 €

1 4 jours 19.50 - 20.2532.9528.9

3.46 €

1 4 jours 20.25 - 2132.9529.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Version 1 Tête cruciforme

Assistance technique