Plaques de serrage encastrées pour verrous quart de tour (05592)

Plaques de serrage encastrées pour verrous quart de tour (05592)
· Possibilité de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05592-1501
05592-1801
05592-501
05592-801
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3 (pour vis selon DIN 912) D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

29.70 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant51425M221142694.554

34.25 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant82032M3262033115.565

18.30 €

1 4 jours Aciernickelé51425M221142694.554

19.44 €

1 4 jours Aciernickelé82032M3262033115.565

Loading...

  1. 1

Informations de base

Version 1 pour verrou quart de tour Version 2 fraisées Forme B

Assistance technique