Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03161-15-0618
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Caoutchouc nitrile | Version 1 | Pneumatiques |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | Rond | D=diamètre(mm) | 6 | D1(mm) | M18x1 |
D2(mm) | 21 | D3(mm) | M5 | H=Hauteur(mm) | 5.5 |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 15 | H3(mm) | 26.7 |
SW=largeur de clavette(mm) | 19 | F=Force de retenue(N) | 30 | Force de maintien(N) | 75 |
Pression de fonctionnement(MPa) | 0.3 - 0.7 |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs de positionnement, cylindriques, acier inoxydable, pneumatiques (03161), le numéro d'article est le suivant: 03161-15-0618.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03161-15-0618.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles