Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre de la broche (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Épaisseur de la plaque de grille ±0,05 (mm) | L=longueur de l’arbre (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Force de maintien F (kN) | Couple de serrage max. (Nm) | Numéro de commande pour kit de réparation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.59 € | 1 | 4 jours | 13 | 22 | M5 | 13 | 27.6 | 6 | 2.5 | 3.3 | 1 | K0935.913013 | ||
132.12 € | 1 | 4 jours | 13 | 22 | M5 | 20 | 34.6 | 6 | 2.5 | 3.3 | 1 | K0935.913020 | ||
125.59 € | 1 | 4 jours | 16 | 32 | M6 | 20 | 36.5 | 8 | 3 | 5.3 | 3 | K0935.916020 | ||
128.41 € | 1 | 4 jours | 16 | 32 | M6 | 25 | 41.5 | 8 | 3 | 5.3 | 3 | K0935.916025 | ||
125.59 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | M6 | 20 | 39.5 | 10 | 3 | 13.3 | 4 | K0935.920020 | ||
132.12 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | M6 | 25 | 44.5 | 10 | 3 | 13.3 | 4 | K0935.920025 | ||
134.18 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | M8 | 20 | 44 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925020 | ||
137.43 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | M8 | 25 | 49 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925025 | ||
150.48 € | 1 | 4 jours | 30 | 50 | M10 | 20 | 49 | 13 | 5 | 44 | 15 | K0935.930020 | ||
159.20 € | 1 | 4 jours | 30 | 50 | M10 | 25 | 54 | 13 | 5 | 44 | 15 | K0935.930025 | ||
151.48 € | 1 | 4 jours | 35 | 60 | M12 | 20 | 51 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935020 | ||
159.20 € | 1 | 4 jours | 35 | 60 | M12 | 25 | 56 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935025 | ||
174.29 € | 1 | 4 jours | 35 | 60 | M12 | 40 | 71 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935040 | ||
187.32 € | 1 | 4 jours | 35 | 60 | M12 | 50 | 81 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935050 | ||
230.09 € | 1 | 4 jours | 50 | 75 | M20 | 20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950020 | ||
240.24 € | 1 | 4 jours | 50 | 75 | M20 | 25 | 69 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950025 | ||
264.68 € | 1 | 4 jours | 50 | 75 | M20 | 40 | 84 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950040 | ||
283.01 € | 1 | 4 jours | 50 | 75 | M20 | 50 | 94 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950050 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Matériau du composant | Acier à roulement à billes | Version 1 | Verrou à bille |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre de la broche(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Épaisseur de la plaque de grille ±0,05(mm)
L=longueur de l’arbre(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Force de maintien F(kN)
Couple de serrage max.(Nm)
Numéro de commande pour kit de réparation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles