Mini ensemble de bridage pivotant avec levier à serrage rapide (K0925)

Mini ensemble de bridage pivotant avec levier à serrage rapide (K0925)
· Orientation et serrage manuels

· Actionnement manuel

· Insertion et retrait facile des pièces

· Pour les espaces réduits

· Domaines d'application : montage, fabrication d'outils, construction de dispositifs, technique de mesure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0925.0100
K0925.0150
K0925.0200
K0925.0300
K0925.1100
K0925.1150
K0925.1200
K0925.1300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Force manuelle FH
(N)
N
(mm)
Finition 1 F=Force de serrage
(N)
U
(mm)
V
(mm)
Y max.
(mm)
X=Hauteur de serrage
(mm)
O
(mm)
X max.
(mm)
Y min.
(mm)
Q
(mm)
I
(mm)
Poids
(kg)

124.34 €

1 4 jours 30101818522622611,584,316622,8M4100*50gauche8004,32724,822,41,225,222360,80,1352

143.73 €

1 4 jours 40142323683530815,3105,319828,5M5150*63gauche15005,33434,730,81,533,831,74510,2742

183.08 €

1 4 jours 50183030874537820,7168,4241245,5M8200*80gauche21008,44840,631,91,839,632,9651,20,6720

235.28 €

1 4 jours 602240401075545825,42010,4301557M10300*100gauche280010,56449,235,72,346,738,2851,51,3480

124.34 €

1 4 jours 30101818522622611,584,316622,8M4100*50droite8004,32724,822,41,225,222360,80,1362

143.73 €

1 4 jours 40142323683530815,3105,319828,5M5150*63droite15005,33434,730,81,533,831,74510,2724

183.08 €

1 4 jours 50183030874537820,7168,4241245,5M8200*80droite21008,44840,631,91,839,632,9651,20,6352

235.28 €

1 4 jours 602240401075545825,42010,4301557M10300*100droite280010,56449,235,72,346,738,2851,51,3470

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Désignation Bride Pivotante
Finition 2 mini Actionnement manette RoHS true

Assistance technique