Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0833.12105 |
K0833.16110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur totale (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | L (mm) | M (mm) | min. (mm) | max. (mm) | N (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414.00 € | 1 | 4 jours | 105 | 168 | 150 | 40 | 70 | 70 | 30 | 18 | 40 | M12 | 13 | 35 | 75 | 15 | 2,1890 | ||
579.60 € | 1 | 4 jours | 110 | 188 | 190 | 50 | 75 | 90 | 40 | 24 | 50 | M16 | 17 | 45 | 95 | 20 | 4,0000 |
Loading...
K(mm) | 5 | Désignation | Bride Équipée | Finition 1 | tourillon |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur totale(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
L(mm)
M(mm)
min.(mm)
max.(mm)
N(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles