Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0836.08063 |
K0836.08080 |
K0836.10080 |
K0836.10100 |
K0836.10125 |
K0836.12100 |
K0836.12125 |
K0836.12160 |
K0836.16125 |
K0836.16160 |
K0836.16200 |
K0836.20125 |
K0836.20160 |
K0836.20200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur totale (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | F=Force de retenue (N) | Couple de serrage max (Nm) | H=Filetage | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.50 € | 1 | 4 jours | 63 | 25 | 12 | 12 | 25 | 7 | 9 | 6900 | 22 | M8 | 0,0210 | ||
29.03 € | 1 | 4 jours | 80 | 25 | 12 | 17 | 32 | 7 | 9 | 6900 | 22 | M8 | 0,1294 | ||
30.25 € | 1 | 4 jours | 80 | 25 | 16 | 14 | 32 | 10 | 11 | 11300 | 45 | M10 | 0,1559 | ||
35.31 € | 1 | 4 jours | 100 | 25 | 16 | 20 | 40 | 10 | 11 | 11300 | 45 | M10 | 0,0650 | ||
39.09 € | 1 | 4 jours | 125 | 25 | 16 | 30 | 45 | 10 | 11 | 11300 | 45 | M10 | 0,2774 | ||
35.31 € | 1 | 4 jours | 100 | 32 | 19 | 20 | 40 | 10 | 13 | 16700 | 80 | M12 | 0,3245 | ||
40.33 € | 1 | 4 jours | 125 | 32 | 19 | 30 | 45 | 10 | 13 | 16700 | 80 | M12 | 0,0900 | ||
47.90 € | 1 | 4 jours | 160 | 32 | 22 | 45 | 50 | 10 | 13 | 16700 | 80 | M12 | 0,6843 | ||
41.62 € | 1 | 4 jours | 125 | 38 | 19 | 30,5 | 40 | 12 | 17 | 18000 | 115 | M16 | 0,4862 | ||
55.49 € | 1 | 4 jours | 160 | 38 | 22 | 43 | 50 | 12 | 17 | 18000 | 115 | M16 | 0,7900 | ||
65.56 € | 1 | 4 jours | 200 | 38 | 25 | 58 | 60 | 12 | 17 | 20200 | 129 | M16 | 1,1300 | ||
49.19 € | 1 | 4 jours | 125 | 38 | 22 | 27,5 | 40 | 15 | 21 | 19700 | 157 | M20 | 0,2600 | ||
58.03 € | 1 | 4 jours | 160 | 38 | 22 | 40 | 50 | 15 | 21 | 19700 | 157 | M20 | 0,3000 | ||
70.62 € | 1 | 4 jours | 200 | 50 | 25 | 55 | 60 | 15 | 21 | 22900 | 183 | M20 | 1,4500 |
Loading...
Désignation | Bride de Serrage | Finition 1 | double | RoHS | true |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur totale(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
F=Force de retenue(N)
Couple de serrage max(Nm)
H=Filetage
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles