Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0912.003232 |
K0912.004540 |
K0912.013232 |
K0912.014540 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Force manuelle FH (N) | N (mm) | A max. (mm) | A=Hauteur de serrage (mm) | Finition | Poignée | F=Force de serrage (N) | U (mm) | V (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.71 € | 1 | 4 jours | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 8 | 14 | 25 | M6 | 15 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 150* | 17 | 32,6 | 31,4 | sans poignée | sans poignée | 800 | - | - | 0,2800 | ||
324.62 € | 1 | 4 jours | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 12 | 16 | 32 | M8 | 20 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 200* | 22,5 | 45,9 | 44,1 | sans poignée | sans poignée | 1200 | - | - | 0,6416 | ||
266.36 € | 1 | 4 jours | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 8 | 14 | 25 | M6 | 15 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 150* | 17 | 32,6 | 31,4 | rotation à gauche | avec poignée | 800 | 20 | 73 | 0,3028 | ||
343.65 € | 1 | 4 jours | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 12 | 16 | 32 | M8 | 20 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 200* | 22,5 | 45,9 | 44,1 | rotation à gauche | avec poignée | 1200 | 25 | 107 | 0,7240 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Désignation | Bride Pivotante | Finition 1 | gauche |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | Standard | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
Force manuelle FH(N)
N(mm)
A max.(mm)
A=Hauteur de serrage(mm)
Finition
Poignée
F=Force de serrage(N)
U(mm)
V(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles