Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1490.90029 |
K1490.90040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H1 (mm) | H2 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124.59 € | 1 | 4 jours | 29,5 | 16,5 | 0,0830 | ||
145.12 € | 1 | 4 jours | 40,5 | 27,5 | 0,1120 |
Loading...
Matériau principal | Acier de cémentation | Forme | D | B(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 15 | D(mm) | M8 | D1(mm) | 4,5 |
L(mm) | 31,5 | L1(mm) | 24,5 | L2(mm) | 8 |
L3(mm) | 16 | Désignation | Mâchoire de serrage | Finition 1 | mors supérieur |
Finition 2 | avec alésage de logement | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
H1(mm)
H2(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles