Bride à vis réglable , forme A (K1165) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1165.113115
K1165.117150
K1165.121187
K1165.125235
K1165.125285
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre
(mm)
E
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Force de serrage
(kN)
H Plage de serrage Largeur de la rainure Poids
(kg)

70.29 €

1 4 jours 44301311182717121152530300-5510-12-140,6566

87.87 €

1 4 jours 55411712203621171503536400-7012-14-16-181,5200

114.23 €

1 4 jours 62302114304227201874444600-8016-18-20-222,2520

162.55 €

1 4 jours 70302517315134242356047750-10020-22-24-283,6400

291.33 €

1 4 jours 73302517355635242856251750-10020-22-24-284,3850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface zingué Forme A
Désignation Bride de Serrage Finition 1 réglable RoHS true

Assistance technique