Crochet de bridage (K1231)

Crochet de bridage (K1231)
· Serrage manuel rapide grâce à la broche filetée et à l'excentrique hélicoïdal

· Changement plus facile et plus rapide des outils en basculant la bride de serrage

· Modèle compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1231.11
K1231.12
K1231.13
K1231.14
K1231.21
K1231.22
K1231.23
K1231.24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type-forme H3
(mm)
Hauteur de serrage min. H2
(mm)
H4=Hauteur
(mm)
Hauteur de serrage max. H1
(mm)
Poids
(kg)

240.20 €

1 4 jours Aavec levier excentrique152554-59301,0240

300.84 €

1 4 jours Cavec levier excentrique et filetage155073-93701,1940

300.84 €

1 4 jours Cavec levier excentrique et filetage156891-121981,3600

310.35 €

1 4 jours Cavec levier excentrique et filetage2295118-1581351,6150

174.25 €

1 4 jours Bavec vis de serrage152554-59300,7000

226.25 €

1 4 jours Davec vis de serrage et filetage155073-93700,8658

226.25 €

1 4 jours Davec vis de serrage et filetage156891-121981,0310

235.15 €

1 4 jours Davec vis de serrage et filetage2295118-1581351,3690

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface cémenté, trempé et bruni Désignation Crochet de bridage
RoHS true

Assistance technique