Vérin de bridage pivotant pneumatique (K1388)

Vérin de bridage pivotant pneumatique (K1388)
· Orientation et serrage automatiques

· Insertion et retrait faciles de la pièce

· Accès optimal à la pièce

· Possibilités de fixation universelles

· Version pivotante à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1388.03945
K1388.05155
K1388.13945
K1388.15155
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Finition 1 F=Force de serrage
(N)
Y max.
(mm)
X=Hauteur de serrage
(mm)
X max.
(mm)
Y min.
(mm)
H6
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H7
(mm)
D7
(mm)
Force de retenue F
(kN)
S1 (Course de serrage) Poids
(kg)

364.55 €

1 4 jours 65161048301628M885501845,5129304537gauche4004032,53933,5818,4288,46480,81,20,5146

422.05 €

1 4 jours 85201364402235M101066522571511405545gauche65053,541,5514410110,53510,48641,31,61,1200

364.55 €

1 4 jours 65161048301628M885501845,5129304537droite4004032,53933,5818,4288,46480,81,20,5143

422.05 €

1 4 jours 85201364402235M101066522571511405545droite65053,541,5514410110,53510,48641,31,61,1200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface nickelé Désignation Bride Pivotante
Finition 2 pneumatique Actionnement pneumatique Pression de service(MPa) 0,3 - 0,7
RoHS true

Assistance technique