Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1413.1214 |
K1413.1618 |
K1413.2022 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | F (kN) | C1 | Couple de serrage M1 (Nm) | Couple de serrage M2 (Nm) | BN=Largeur de la rainure | Poids (kg) | F1 (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.09 € | 1 | 4 jours | 44 | M12 | 25 | 112 | 10 | 15 | 8 | 65 | 52 | 14 | 0,5460 | 7,5 | ||
116.48 € | 1 | 4 jours | 56 | M16 | 30 | 132 | 14 | 25 | 10 | 150 | 120 | 18 | 1,0630 | 12,5 | ||
161.86 € | 1 | 4 jours | 62 | M20 | 35 | 155 | 17 | 36 | 11 | 300 | 240 | 22 | 1,8620 | 18 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | trempées et nickelées | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | trempées et nickelées | Désignation | Crampon Plaqueur Plat | Finition 1 | pour rainure en Té |
Finition 2 | traitée | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
D=filetage(mm)
H=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
F(kN)
C1
Couple de serrage M1(Nm)
Couple de serrage M2(Nm)
BN=Largeur de la rainure
Poids(kg)
F1(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles