Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1490.90000
Matériau principal | Acier de cémentation | Forme | A | B(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 15 | H1(mm) | 26,8 | L(mm) | 28 |
L2(mm) | 10 | Désignation | Mâchoire de serrage | Finition 1 | mors de serrage inférieure standard |
Poids(kg) | 0,0825 | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de serrage inférieure standard, forme A (K1490), le numéro d'article est le suivant: K1490.90000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1490.90000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles