Mâchoire de serrage supérieure standard, forme B (K1490) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1490.90012

Référence pièce
K1490.90012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

69.31 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Forme B B(mm) 28
B1(mm) 15 H1(mm) 21 L(mm) 29,5
L2(mm) 11,5 Désignation Mâchoire de serrage Finition 1 mors de serrage supérieure standard
H Plage de serrage 0-12 Poids(kg) 0,0688 RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de serrage supérieure standard, forme B (K1490), le numéro d'article est le suivant: K1490.90012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1490.90012.

Assistance technique