Mâchoire de serrage supérieure de rechange, forme C (K1490)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1490.90416
K1490.91527
K1490.92638
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1
(mm)
H2
(mm)
H Plage de serrage Poids
(kg)

122.75 €

1 4 jours 24,53,54-160,0930

122.75 €

1 4 jours 24,514,515-270,0890

144.24 €

1 4 jours 35,525,526-380,1310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Forme C B(mm) 28
B1(mm) 15 L(mm) 29,5 L2(mm) 11,5
Désignation Mâchoire de serrage Finition 1 mors de serrage supérieure standard RoHS true

Assistance technique