Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B=Largeur (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Déplacement S (mm) | Taille | Finition 2 | S1 (mm) | S2 (mm) | H6 (mm) | D3=Filetage | D min. (mm) | D max. (mm) | B1 min. (mm) | B1 max. (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.38 € | 1 | 4 jours | 35 | 4 | 5,5 | 8,3 | 12 | M5 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 36 | 25,5 | 8 | 19,5 | 20 | pivotement à droite | 9,5 | 10 | 4 | M08x1,25 | 18,32 | 18,4 | 9,8 | 9,9 | 0,2550 | ||
292.51 € | 1 | 4 jours | 35 | 4 | 5,5 | 8,3 | 12 | M5 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 36 | 25,5 | 8 | 29,5 | 20 | pivotement à droite | 9,5 | 20 | 4 | M08x1,25 | 18,32 | 18,4 | 9,8 | 9,9 | 0,2880 | ||
285.38 € | 1 | 4 jours | 35 | 5 | 5,5 | 9 | 12 | M5 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 40 | 28 | 9,6 | 19,5 | 25 | pivotement à droite | 9,5 | 10 | 4 | M08x1,25 | 22,92 | 23 | 9,8 | 9,9 | 0,3571 | ||
292.51 € | 1 | 4 jours | 35 | 5 | 5,5 | 9 | 12 | M5 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 40 | 28 | 9,6 | 29,5 | 25 | pivotement à droite | 9,5 | 20 | 4 | M08x1,25 | 22,92 | 23 | 9,8 | 9,9 | 0,4090 | ||
294.89 € | 1 | 4 jours | 45 | 4,5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 45 | 34 | 16,5 | 25 | 32 | pivotement à droite | 15 | 10 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,5913 | ||
305.60 € | 1 | 4 jours | 45 | 4,5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 45 | 34 | 16,5 | 35 | 32 | pivotement à droite | 15 | 20 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,6479 | ||
311.55 € | 1 | 4 jours | 45 | 5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 52 | 40 | 18 | 25 | 40 | pivotement à droite | 15 | 10 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,7226 | ||
328.19 € | 1 | 4 jours | 45 | 5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 52 | 40 | 18 | 35 | 40 | pivotement à droite | 15 | 20 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,8079 | ||
347.30 € | 1 | 4 jours | 65 | 7 | 6,6 | 11 | 20 | G1/4 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 64 | 50 | 20 | 39 | 50 | pivotement à droite | 19 | 20 | 7,5 | M12x1,75 | 36,92 | 37 | 16,8 | 16,9 | 1,4300 | ||
405.95 € | 1 | 4 jours | 65 | 7 | 6,6 | 11 | 20 | G1/4 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 64 | 50 | 20 | 69 | 50 | pivotement à droite | 19 | 50 | 7,5 | M12x1,75 | 36,92 | 37 | 16,8 | 16,9 | 1,7900 | ||
285.38 € | 1 | 4 jours | 35 | 4 | 5,5 | 8,3 | 12 | M5 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 36 | 25,5 | 8 | 19,5 | 20 | pivotement à gauche | 9,5 | 10 | 4 | M08x1,25 | 18,32 | 18,4 | 9,8 | 9,9 | 0,2550 | ||
292.51 € | 1 | 4 jours | 35 | 4 | 5,5 | 8,3 | 12 | M5 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 36 | 25,5 | 8 | 29,5 | 20 | pivotement à gauche | 9,5 | 20 | 4 | M08x1,25 | 18,32 | 18,4 | 9,8 | 9,9 | 0,2880 | ||
285.38 € | 1 | 4 jours | 35 | 5 | 5,5 | 9 | 12 | M5 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 40 | 28 | 9,6 | 19,5 | 25 | pivotement à gauche | 9,5 | 10 | 4 | M08x1,25 | 22,92 | 23 | 9,8 | 9,9 | 0,3575 | ||
292.51 € | 1 | 4 jours | 35 | 5 | 5,5 | 9 | 12 | M5 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 40 | 28 | 9,6 | 29,5 | 25 | pivotement à gauche | 9,5 | 20 | 4 | M08x1,25 | 22,92 | 23 | 9,8 | 9,9 | 0,4084 | ||
294.89 € | 1 | 4 jours | 45 | 4,5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 45 | 34 | 16,5 | 25 | 32 | pivotement à gauche | 15 | 10 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,5913 | ||
305.60 € | 1 | 4 jours | 45 | 4,5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 45 | 34 | 16,5 | 35 | 32 | pivotement à gauche | 15 | 20 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,6453 | ||
311.55 € | 1 | 4 jours | 45 | 5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 52 | 40 | 18 | 25 | 40 | pivotement à gauche | 15 | 10 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,6807 | ||
328.19 € | 1 | 4 jours | 45 | 5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 52 | 40 | 18 | 35 | 40 | pivotement à gauche | 15 | 20 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,8030 | ||
347.30 € | 1 | 4 jours | 65 | 7 | 6,6 | 11 | 20 | G1/4 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 64 | 50 | 20 | 39 | 50 | pivotement à gauche | 19 | 20 | 7,5 | M12x1,75 | 36,92 | 37 | 16,8 | 16,9 | 1,4300 | ||
405.95 € | 1 | 4 jours | 65 | 7 | 6,6 | 11 | 20 | G1/4 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 64 | 50 | 20 | 69 | 50 | pivotement à gauche | 19 | 50 | 7,5 | M12x1,75 | 36,92 | 37 | 16,8 | 16,9 | 1,7900 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Couleur principale | argent | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | chromé dur | Forme | B | Désignation | Bride Pivotante |
Finition 1 | pneumatique | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B=Largeur(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Déplacement S(mm)
Taille
Finition 2
S1(mm)
S2(mm)
H6(mm)
D3=Filetage
D min.(mm)
D max.(mm)
B1 min.(mm)
B1 max.(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles