Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme A (K1815)

Vérin de bridage pivotant pneumatique, forme A (K1815)
· Automatisables

· Possibilités de fixation universelles

· Piston magnétique pour détecteur de fin de course

· Pivotant à droite et à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1815.1121
K1815.1161
K1815.2121
K1815.2161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
T
(mm)
Taille Finition 2 A2
(mm)
A1
(mm)
A5
(mm)
Poids
(kg)

294.89 €

1 4 jours 352440512pivotement à droite100200,1965

303.22 €

1 4 jours 4128424,516pivotement à droite11-2210,2460

294.89 €

1 4 jours 352440512pivotement à gauche100200,1850

303.22 €

1 4 jours 4128424,516pivotement à gauche11-2210,2390

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé Couleur principale noir
Matériau du composant Acier inoxydable Forme A D(mm) 8
D1(mm) M5 D2(mm) 4,3 D3(mm) M5
H=Hauteur(mm) 76 H1(mm) 105 H2(mm) 70
H3(mm) 11 H4(mm) 51 H5(mm) 26
Déplacement S(mm) 16 Désignation Bride Pivotante Finition 1 pneumatique
S1(mm) 7 S2(mm) 9 H6(mm) 21
D4(mm) M5 D5(mm) 4,3 A3(mm) 31
T1(mm) 15 RoHS true

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique