Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1815.1251 |
K1815.1321 |
K1815.1401 |
K1815.1501 |
K1815.1631 |
K1815.2251 |
K1815.2321 |
K1815.2401 |
K1815.2501 |
K1815.2631 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B=Largeur (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=Longueur (mm) | T (mm) | Déplacement S (mm) | Taille | Finition 2 | S1 (mm) | S2 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A1 (mm) | A5 (mm) | T1 (mm) | A4 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.79 € | 1 | 4 jours | 50 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 55 | 5 | 27 | 25 | pivotement à droite | 15 | 12 | M5 | 8,5 | 15 | 40 | 7,5 | 17 | 20 | 20 | 0,6000 | ||
318.68 € | 1 | 4 jours | 60 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 60 | 6,5 | 30 | 32 | pivotement à droite | 16 | 14 | G1/8 | 8,5 | 20 | 45 | 12,5 | 18 | 20 | 30 | 0,6750 | ||
330.57 € | 1 | 4 jours | 70 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 70 | 8 | 31 | 40 | pivotement à droite | 16 | 15 | G1/8 | 8,5 | 24,5 | 52 | 15,5 | 22 | 25 | 37 | 0,9200 | ||
396.75 € | 1 | 4 jours | 80 | 65 | 20 | M10 | 8,5 | M10 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 85 | 6,5 | 30 | 50 | pivotement à droite | 15 | 15 | G1/8 | 10,5 | 31 | 66 | 21,5 | 25 | 30 | 46 | 1,5500 | ||
443.90 € | 1 | 4 jours | 90 | 80 | 20 | M10 | 10,5 | M12 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 100 | 8,5 | 30 | 63 | pivotement à droite | 15 | 15 | G1/8 | 10,5 | 37,5 | 80 | 27,5 | 30 | 30 | 60 | 2,2100 | ||
306.79 € | 1 | 4 jours | 50 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | 55 | 5 | 27 | 25 | pivotement à gauche | 15 | 12 | M5 | 8,5 | 15 | 40 | 7,5 | 17 | 20 | 20 | 0,3845 | ||
318.68 € | 1 | 4 jours | 60 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 60 | 6,5 | 30 | 32 | pivotement à gauche | 16 | 14 | G1/8 | 8,5 | 20 | 45 | 12,5 | 18 | 20 | 30 | 0,6705 | ||
330.57 € | 1 | 4 jours | 70 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 70 | 8 | 31 | 40 | pivotement à gauche | 16 | 15 | G1/8 | 8,5 | 24,5 | 52 | 15,5 | 22 | 25 | 37 | 0,8906 | ||
396.75 € | 1 | 4 jours | 80 | 65 | 15 | M10 | 8,5 | M10 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | 85 | 6,5 | 30 | 50 | pivotement à gauche | 15 | 15 | G1/8 | 10,5 | 31 | 66 | 21,5 | 25 | 30 | 46 | 1,6100 | ||
443.90 € | 1 | 4 jours | 90 | 80 | 15 | M10 | 10,5 | M12 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | 100 | 8,5 | 30 | 63 | pivotement à gauche | 15 | 15 | G1/8 | 10,5 | 37,5 | 80 | 27,5 | 30 | 30 | 60 | 2,2000 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | anodisé | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | Forme | C | Désignation | Bride Pivotante |
Finition 1 | pneumatique | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B=Largeur(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L=Longueur(mm)
T(mm)
Déplacement S(mm)
Taille
Finition 2
S1(mm)
S2(mm)
D4(mm)
D5(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A1(mm)
A5(mm)
T1(mm)
A4(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles