Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1816.12 |
K1816.16 |
K1816.20 |
K1816.25 |
K1816.32 |
K1816.40 |
K1816.50 |
K1816.63 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B=Largeur (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | T (mm) | Taille | A1 (mm) | T1 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.61 € | 1 | 4 jours | 35 | 12 | 8 | 5,5 | 9 | M4 | 12 | 45 | 5 | 12 | 4 | 5 | 0,0130 | ||
20.61 € | 1 | 4 jours | 41 | 12 | 8 | 5,5 | 9 | M4 | 12 | 51 | 4 | 16 | 4 | 5 | 0,0158 | ||
24.17 € | 1 | 4 jours | 48 | 16 | 12 | 8,5 | 14 | M6 | 16 | 64 | 8 | 20 | 6 | 6 | 0,0310 | ||
24.17 € | 1 | 4 jours | 50 | 16 | 14 | 9 | 14 | M6 | 16 | 66 | 6 | 25 | 6 | 6 | 0,0320 | ||
30.21 € | 1 | 4 jours | 60 | 20 | 16 | 9 | 14 | M8 | 19 | 81 | 7 | 32 | 9 | 9 | 0,0547 | ||
30.21 € | 1 | 4 jours | 70 | 20 | 16 | 9 | 14 | M8 | 19 | 90 | 7 | 40 | 9 | 9 | 0,0650 | ||
30.21 € | 1 | 4 jours | 80 | 25 | 20 | 11 | 17 | M12 | 25 | 105 | 9 | 50 | 10 | 10 | 0,1295 | ||
37.09 € | 1 | 4 jours | 90 | 25 | 20 | 11 | 17 | M12 | 25 | 115 | 9 | 63 | 10 | 10 | 0,1490 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Désignation | Bras de Serrage | Finition 1 | pour bride pivotante |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B=Largeur(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
T(mm)
Taille
A1(mm)
T1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles