Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1818.112 |
K1818.116 |
K1818.120 |
K1818.125 |
K1818.132 |
K1818.140 |
K1818.150 |
K1818.163 |
K1818.212 |
K1818.216 |
K1818.220 |
K1818.225 |
K1818.232 |
K1818.240 |
K1818.250 |
K1818.263 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type-forme | A (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D=filetage (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | Déplacement S (mm) | Taille | S1 (mm) | S2 (mm) | H6 (mm) | D4 (mm) | H7 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A1 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.22 € | 1 | 4 jours | pivotement à droite | 35 | 32,5 | 23 | 42,5 | M25x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | 75 | 104,6 | 52 | 25 | 18 | 11 | 17,6 | 12 | 9 | 8,6 | 7 | M5 | 12 | 18,75 | 10 | 39 | 0,3000 | ||
303.22 € | 1 | 4 jours | pivotement à droite | 41 | 36 | 26,5 | 47 | M30x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | 75 | 104,5 | 52 | 25 | 18 | 11 | 17,5 | 16 | 9 | 8,5 | 7 | M5 | 12 | 23 | 12 | 45 | 0,3500 | ||
303.22 € | 1 | 4 jours | pivotement à droite | 48 | 41 | 30,5 | 54 | M35x1,5 | M8 | 12 | 5,5 | 90,5 | 133,5 | 65,1 | 25,4 | 20 | 10 | 27 | 20 | 12 | 15 | 10 | M5 | 16 | 27,5 | 14 | 54 | 0,4000 | ||
303.22 € | 1 | 4 jours | pivotement à droite | 50 | 50 | 37 | 66 | M40X1,5 | M8 | 14 | 5,5 | 92 | 134 | 62 | 30 | 25 | 15 | 26 | 25 | 13 | 13 | 11,5 | M5 | 16 | 25 | 23 | 56 | 0,4074 | ||
315.11 € | 1 | 4 jours | pivotement à droite | 60 | 60 | 45 | 80 | M50X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | 103 | 150 | 73 | 30 | 25 | 13 | 28 | 32 | 14 | 14 | 10,5 | G1/8 | 19 | 30 | 23 | 69 | 0,6844 | ||
337.71 € | 1 | 4 jours | pivotement à droite | 70 | 65 | 50 | 87 | M55X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | 103 | 152 | 73 | 30 | 25 | 13 | 30 | 40 | 14 | 16 | 10,5 | G1/8 | 19 | 37,5 | 26 | 79 | 0,7420 | ||
433.55 € | 1 | 4 jours | pivotement à droite | 80 | 75 | 58 | 100 | M65X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | 110 | 167 | 80 | 30 | 25 | 11 | 32 | 50 | 16 | 16 | 10,5 | G1/8 | 25 | 42,5 | 32 | 90 | 1,2200 | ||
487.60 € | 1 | 4 jours | pivotement à droite | 90 | 90 | 70 | 118 | M80X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | 110 | 165 | 80 | 30 | 25 | 11 | 30 | 63 | 16 | 14 | 10,5 | G1/8 | 25 | 45,5 | 35 | 100 | 1,7200 | ||
303.22 € | 1 | 4 jours | pivotement à gauche | 35 | 32,5 | 23 | 42,5 | M25x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | 75 | 104,6 | 52 | 25 | 18 | 11 | 17,6 | 12 | 9 | 8,6 | 7 | M5 | 12 | 18,75 | 10 | 39 | 0,3000 | ||
303.22 € | 1 | 4 jours | pivotement à gauche | 41 | 36 | 26,5 | 47 | M30x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | 75 | 104,5 | 52 | 25 | 18 | 11 | 17,5 | 16 | 9 | 8,5 | 7 | M5 | 12 | 23 | 12 | 45 | 0,3500 | ||
303.22 € | 1 | 4 jours | pivotement à gauche | 48 | 41 | 30,5 | 54 | M35x1,5 | M8 | 12 | 5,5 | 90,5 | 133,5 | 65,1 | 25,4 | 20 | 10 | 27 | 20 | 12 | 15 | 10 | M5 | 16 | 27,5 | 14 | 54 | 0,4000 | ||
303.22 € | 1 | 4 jours | pivotement à gauche | 50 | 50 | 37 | 66 | M40X1,5 | M8 | 14 | 5,5 | 92 | 134 | 62 | 30 | 25 | 15 | 26 | 25 | 13 | 13 | 11,5 | M5 | 16 | 25 | 23 | 56 | 0,4068 | ||
315.11 € | 1 | 4 jours | pivotement à gauche | 60 | 60 | 45 | 80 | M50X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | 103 | 150 | 73 | 30 | 25 | 13 | 28 | 32 | 14 | 14 | 10,5 | G1/8 | 19 | 30 | 23 | 69 | 0,6844 | ||
337.71 € | 1 | 4 jours | pivotement à gauche | 70 | 65 | 50 | 87 | M55X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | 103 | 152 | 73 | 30 | 25 | 13 | 30 | 40 | 14 | 16 | 10,5 | G1/8 | 19 | 37,5 | 26 | 79 | 0,7419 | ||
433.55 € | 1 | 4 jours | pivotement à gauche | 80 | 75 | 58 | 100 | M65X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | 110 | 167 | 80 | 30 | 25 | 11 | 32 | 50 | 16 | 16 | 10,5 | G1/8 | 25 | 42,5 | 32 | 90 | 1,2200 | ||
487.60 € | 1 | 4 jours | pivotement à gauche | 90 | 90 | 70 | 118 | M80X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | 110 | 165 | 80 | 30 | 25 | 11 | 30 | 63 | 16 | 14 | 10,5 | G1/8 | 25 | 45,5 | 35 | 100 | 1,7200 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | anodisé | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | chromé dur | Désignation | Bride Pivotante |
Finition 1 | pneumatique | Finition 2 | à visser avec bride | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Type-forme
A(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D=filetage(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
Déplacement S(mm)
Taille
S1(mm)
S2(mm)
H6(mm)
D4(mm)
H7(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles