Vérin de bridage à levier pneumatique à visser avec bride (K1819)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1819.25
K1819.32
K1819.40
K1819.50
K1819.63
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Taille H6
(mm)
H7
(mm)
A2
(mm)
A1
(mm)
Poids
(kg)

344.84 €

1 4 jours 415037236616M40X1,55,5M5144625115122537-471716480,6051

363.40 €

1 4 jours 526045238018M50X1,56,5G1/817073571310,53250-562022600,9827

385.25 €

1 4 jours 566550268720M55X1,56,8G1/81773601310,54050-54,52523,5661,1800

557.75 €

1 4 jours 63,575583210022M65X1,58,5G1/820079651110,55047-57302677,51,8100

609.50 €

1 4 jours 7489703511822M80X1,58,5G1/82118071,51196354-643029,5882,4400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé Couleur principale noir
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface chromé dur H3(mm) 25
Désignation Vérin de Bridage à Levier Finition 1 pneumatique Type de fixation à visser avec bride
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique