Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1828.05030001 |
K1828.05030002 |
K1828.05040001 |
K1828.05040002 |
K1828.05050001 |
K1828.05050002 |
K1828.05060001 |
K1828.05060002 |
K1828.05070001 |
K1828.05070002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Finition 1 | L5 (mm) | L6 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,317.90 € | 1 | 4 jours | 300 | - | - | lisse | - | - | 6,0000 | ||
1,452.45 € | 1 | 4 jours | 300 | - | - | strié | - | - | 6,0000 | ||
1,462.80 € | 1 | 4 jours | 400 | 288 | 300 | lisse | - | - | 7,2000 | ||
1,597.35 € | 1 | 4 jours | 400 | 288 | 300 | strié | - | - | 7,2000 | ||
1,675.55 € | 1 | 4 jours | 500 | 288 | 400 | lisse | - | - | 8,6000 | ||
1,811.25 € | 1 | 4 jours | 500 | 288 | 400 | strié | - | - | 8,6000 | ||
1,797.45 € | 1 | 4 jours | 600 | 288 | 400 | lisse | 500 | - | 9,9000 | ||
1,933.15 € | 1 | 4 jours | 600 | 288 | 400 | strié | 500 | - | 9,9000 | ||
1,944.65 € | 1 | 4 jours | 700 | 288 | 400 | lisse | 560 | 600 | 11,2000 | ||
2,078.05 € | 1 | 4 jours | 700 | 288 | 400 | strié | 560 | 600 | 11,2000 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Corps de finition de surface | trempé et rectifié | B=Largeur(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 12 | D2(mm) | 20 | D3(mm) | 16 |
H=Hauteur(mm) | 75 | H1(mm) | 50 | H2(mm) | 25 |
H3(mm) | 12 | H4(mm) | 16 | L1(mm) | 96 |
L2(mm) | 200 | Désignation | Dispositif de Serrage Multiple | D4(mm) | 17,5 |
D5(mm) | 11 | L7(mm) | 30 | F Vis à tête CHC DIN 912 | M10x30 |
D=Alésage | 25 | L max.(mm) | 50,5 | L min.(mm) | 44,5 |
G Vis à tête CHC DIN 912 | M12x25 | D7=Filetage | M6 | D6=Filetage | M5 |
NK = Nombre de mors de serrage | 2 | NF = Nombre de mors fixes | 3 | NW = Nombre de pièces à usiner | 4 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Finition 1
L5(mm)
L6(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles