Vérin de bridage à levier rotatif hydraulique avec rappel par ressort, forme A, à double effet (K1856) (K1856.121304)

Vérin de bridage à levier rotatif hydraulique avec rappel par ressort, forme A, à double effet (K1856) K1856.121304

Détails du produit:

Référence fabricant: K1856.121304

Marque: KIPP

Prix: 255.66

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

B: 27 mm

B1: 19,5 mm

D: 19,4 mm

D1: 20 mm

G: M4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1856.121304

Référence pièce
K1856.121304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
R
(mm)
L5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Diamètre de piston
(mm)
G1 Surface utile du piston (cm²) Force du piston à 100 bars
(kN)
Force du piston à 400 bars
(kN)
Volume
(cm³)
Poids
(kg)

255.66 €

1 4 jours 2719,519,420M41521217,521,5142618,53,758,757,510,67,5112312M4x81,771,771,060,0952

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni Forme A
Type-forme à double effet Désignation Vérin de Bridage à Levier Rotatif Finition 1 hydraulique
Type de raccordement canaux forés PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Vérin de bridage à levier rotatif hydraulique avec rappel par ressort, forme A, à double effet (K1856), le numéro d'article est le suivant: K1856.121304.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1856.121304.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1856.161304
K1856.201304
K1856.251304
K1856.321304
K1856.401304
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
R
(mm)
L5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Diamètre de piston
(mm)
G1 Surface utile du piston (cm²) Force du piston à 100 bars
(kN)
Force du piston à 400 bars
(kN)
Volume
(cm³)
Poids
(kg)

305.60 €

1 4 jours 34252324M520262810,526,51732234,59,51014,210132616M5x122,832,811,32,030,1986

332.95 €

1 4 jours 40302930M62532,535933174030513,51115,712,5143120M6x104,524,5184,520,3276

358.80 €

1 4 jours 5238,53536M831,253743,7511,538204935,56,7514,751118,715,63153325M8x126,156,1524,68,820,8600

438.15 €

1 4 jours 66494345M1040425613432362458,518,5919,720173832M10x1510,1710,140,616,271,7600

492.20 €

1 4 jours 78595355M1250477017,5482574559,521,51224,725194040M12x1815,915,963,631,82,6300

Assistance technique