Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Course | pour Diamètre de piston (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.38 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 9 | 9 | 1,5 | 0,98 | 12 | 0,0157 | ||
52.33 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 13,5 | 9 | 1,5 | 1,12 | 12 | 0,0200 | ||
57.07 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,5 | 1,97 | 12 | 0,0250 | ||
63.02 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 22,5 | 9 | 1,5 | 2,45 | 12 | 0,0226 | ||
47.56 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 12 | 12 | 2 | 0,78 | 16 | 0,0300 | ||
53.51 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 18 | 12 | 2 | 1,16 | 16 | 0,0400 | ||
59.46 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 24 | 12 | 2 | 1,6 | 16 | 0,0400 | ||
65.40 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 30 | 12 | 2 | 1,94 | 16 | 0,0500 | ||
51.13 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 15 | 15 | 2,5 | 1,48 | 20 | 0,0500 | ||
57.07 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 22,5 | 15 | 2,5 | 2,21 | 20 | 0,0600 | ||
63.02 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 30 | 15 | 2,5 | 2,95 | 20 | 0,0700 | ||
71.35 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 37,5 | 15 | 2,5 | 3,68 | 20 | 0,0997 | ||
61.84 € | 1 | 4 jours | 25 | 12,5 | 19 | 18,8 | 3 | 1,26 | 25 | 0,0900 | ||
70.16 € | 1 | 4 jours | 25 | 12,5 | 28 | 18,8 | 3 | 1,86 | 25 | 0,1150 | ||
77.29 € | 1 | 4 jours | 25 | 12,5 | 38 | 18,8 | 3 | 2,52 | 25 | 0,1400 | ||
84.42 € | 1 | 4 jours | 25 | 12,5 | 47 | 18,8 | 3 | 3,12 | 25 | 0,1600 | ||
102.26 € | 1 | 4 jours | 32 | 16 | 24 | 24 | 4 | 2,56 | 32 | 0,1850 | ||
115.35 € | 1 | 4 jours | 32 | 16 | 36 | 24 | 4 | 3,85 | 32 | 0,2400 | ||
128.42 € | 1 | 4 jours | 32 | 16 | 48 | 24 | 4 | 5,13 | 32 | 0,2800 | ||
140.31 € | 1 | 4 jours | 32 | 16 | 60 | 24 | 4 | 6,4 | 32 | 0,3300 | ||
147.45 € | 1 | 4 jours | 40 | 20 | 30 | 30 | 5 | 3,05 | 40 | 0,3550 | ||
167.66 € | 1 | 4 jours | 40 | 20 | 45 | 30 | 5 | 4,6 | 40 | 0,4500 | ||
185.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 20 | 60 | 30 | 5 | 6,1 | 40 | 0,5500 | ||
202.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 20 | 75 | 30 | 5 | 7,6 | 40 | 0,6350 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | traitée | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | Standard | Désignation | Levier de Serrage | Finition 1 | pour vérin de bridage à levier rotatif |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
R(mm)
Course
pour Diamètre de piston(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles