Inscription
Configurer
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B4(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • G(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • Diamètre de piston(mm)
  • L6(mm)
  • B3(mm)
  • L8(mm)
  • L7(mm)
  • L9(mm)
  • Force de serrage à 100 bars(kN)
  • C (degrés)
  • Force de serrage à 350 bars(kN)
  • L10
  • Poids(kg)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Vérin de bridage à levier hydraulique à double effet, forme B, raccord à bride avec joint torique (K1858) (K1858.161204)

    Référence pièce:

    K1858.161204
    Réinitialiser
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    K1858.161204

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B4

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3

    (mm)

    H4

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L4

    (mm)

    L5

    (mm)

    Diamètre de piston

    (mm)

    L6

    (mm)

    B3

    (mm)

    L8

    (mm)

    L7

    (mm)

    L9

    (mm)

    Force de serrage à 100 bars

    (kN)

    C (degrés)

    Force de serrage à 350 bars

    (kN)

    Force de serrage à 200 bars

    (kN)

    L10

    Poids

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    61
    38
    7
    20
    38
    38,5
    4
    M6x12
    117
    41,5
    37,5
    10,5
    22,5
    52
    38
    15
    28
    19
    16
    49
    38
    7,5
    35
    38
    1,5
    69
    5,2
    -
    24
    0,8500
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    389.85 €
    ( 463.92 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Racleur métallique intégré

    · Accès sans collision à la pièce à usiner

    · Alimentation en pression sans fil