Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1862.14062306190100 |
K1862.14062306190200 |
K1862.14081306190100 |
K1862.14081306190200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type-forme | H6 (mm) | H7 (mm) | Course | Sens de pivotement | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.30 € | 1 | 4 jours | à simple effet | 6 | 10 | 6 | droite | 0,2500 | ||
347.30 € | 1 | 4 jours | à simple effet | 6 | 10 | 6 | gauche | 0,2500 | ||
354.20 € | 1 | 4 jours | à double effet | 8 | 8 | 8 | droite | 0,2700 | ||
354.20 € | 1 | 4 jours | à double effet | 8 | 8 | 8 | gauche | 0,2700 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | bruni | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 10 | D3(mm) | 24,5 | G(mm) | M28x1,5 |
H(mm) | 110 | H1(mm) | 103 | H2(mm) | 91 |
H3(mm) | 70 | H4(mm) | 58 | Désignation | Bride Pivotante |
Finition 1 | compact | Finition 2 | hydraulique | D4(mm) | 25 |
H8(mm) | 12 | H9(mm) | 11,5 | Type de raccordement | canaux forés |
Diamètre de piston(mm) | 14 | Débit volumétrique max.(cm³/s) | 2,5 | Consommation d'huile / Course(cm³) | 1,2 |
L8(mm) | 36 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Type-forme
H6(mm)
H7(mm)
Course
Sens de pivotement
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles