Vérin de bridage pivotant hydraulique, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme C, raccord fileté (K1864) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin de bridage pivotant hydraulique, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme C, raccord fileté (K1864)
· Racleur métallique intégré

· Protection contre les surcharges intégrée

· Accès sans collision à la pièce à usiner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1864.25101306190111
K1864.25101306190211
K1864.25102306190111
K1864.25102306190211
K1864.40131306190111
K1864.40131306190211
K1864.40132306190111
K1864.40132306190211
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type-forme D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H5
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H7
(mm)
D7
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
Diamètre de piston
(mm)
Course Débit volumétrique max.
(cm³/s)
Consommation d'huile / Course
(cm³)
Sens de pivotement H11
(mm)
G1 Consommation d'huile / Course de retour
(cm³)
H12
(mm)
H13
(mm)
H14
(mm)
H15
(mm)
H16
(mm)
H17
(mm)
Poids
(kg)

365.70 €

1 4 jours à double effet4223,520M18x1,511291927465242844107025103,23,2droite53M45x1,58,84137242010,580,8200

365.70 €

1 4 jours à double effet4223,520M18x1,511291927465242844107025103,23,2gauche53M45x1,58,84137242010,580,8200

400.20 €

1 4 jours à simple effet4223,520M18x1,511291927465242844107025103,23,2droite53M45x1,5-4137242010,581,0000

400.20 €

1 4 jours à simple effet4223,520M18x1,511291927465242844107025103,23,2gauche53M45x1,5-4137242010,581,0000

473.80 €

1 4 jours à double effet5533,532M28x1,51521241040556455957139940131010droite66M60x1,527,746,541,5292412,5101,8500

473.80 €

1 4 jours à double effet5533,532M28x1,51521241040556455957139940131010gauche66M60x1,527,746,541,5292412,5101,8500

519.80 €

1 4 jours à simple effet5533,532M28x1,51521241040556455957139940131010droite66M60x1,5-46,541,5292412,5102,0000

519.80 €

1 4 jours à simple effet5533,532M28x1,51521241040556455957139940131010gauche66M60x1,5-46,541,5292412,5102,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni Forme C
Désignation Bride Pivotante Finition 1 hydraulique Type de raccordement canaux forés
D9(mm) 5 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique