Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1865.25334 |
K1865.40504 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | pour Diamètre de piston (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.91 € | 1 | 4 jours | 14 | 20 | 16 | 21 | 14,5 | 15,5 | 51,5 | 35,5 | 16 | 16 | 25 | 0,1100 | ||
48.75 € | 1 | 4 jours | 25 | 32 | 23 | 28 | 19 | 22,5 | 76 | 53 | 23 | 23 | 40 | 0,3000 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | bruni | Forme | D |
---|---|---|---|---|---|
L3(mm) | 7 | Désignation | Bras de Serrage | Finition 1 | pour bride pivotante |
Finition 2 | hydraulique | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
pour Diamètre de piston(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles