Inscription
Configurer
  • Matériau principal
  • A(mm)
  • B1(mm)
  • B2=Largeur(mm)
  • B3(mm)
  • C(mm)
  • E1(mm)
  • E2(mm)
  • H1(mm)
  • L=Longueur(mm)
  • R1(mm)
  • F(kN)
  • pour vis
  • H max.(mm)
  • E3(mm)
  • Poids(kg)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Bride coudée acier et aluminium DIN 6316 (K1951) (K1951.206)

    Référence pièce:

    K1951.206
    Réinitialiser
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    K1951.206

    Matériau principal

    A

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2=Largeur

    (mm)

    B3

    (mm)

    C

    (mm)

    E1

    (mm)

    E2

    (mm)

    H1

    (mm)

    L=Longueur

    (mm)

    R1

    (mm)

    F

    (kN)

    pour vis

    H max.

    (mm)

    E3

    (mm)

    Poids

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    Aluminium
    10
    7
    20
    10
    8
    20
    20
    9
    60
    11
    4,82
    M6
    20
    14
    0,0320
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    26.55 €
    ( 31.59 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Utilisation flexible

    · Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

    · Pour le serrage des pièces et des composants souhaités