Inscription
Configurer

Bride de serrage bifurquée DIN 6315, aluminium (K1952)

Référence pièce:

encore indéterminée. 12 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

A=Hauteur

(mm)

B1

(mm)

B2=Largeur

(mm)

B3

(mm)

B4

(mm)

pour vis

L1=Longueur

(mm)

Poids

(kg)

Quantité minimale de commande
12
7
19
6
3
M6
60
0,0235
1 pièces
15
9
25
8
4
M8
80
0,0506
1 pièces
20
11
31
10
5
M10
100
0,1070
1 pièces
25
14
38
12
6
M12/M14
125
0,1955
1 pièces
28
14
38
12
6
M12/M14
160
0,2849
1 pièces
30
18
48
15
8
M16/M18
160
0,3780
1 pièces
36
18
48
15
8
M16/M18
200
0,5668
1 pièces
40
22
52
15
10
M20/M22
200
0,6300
1 pièces
40
22
62
20
10
M20/M22
250
1,0630
1 pièces
40
26
66
20
10
M24
200
2,3640
1 pièces
40
26
66
20
10
M24
250
1,0520
1 pièces
50
34
74
20
12
M30/M32
315
1,6950
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
21.62 €
( 25.73 € )
4 jours ouvrables
33.65 €
( 40.04 € )
4 jours ouvrables
36.58 €
( 43.53 € )
4 jours ouvrables
36.58 €
( 43.53 € )
4 jours ouvrables
36.58 €
( 43.53 € )
4 jours ouvrables
56.07 €
( 66.72 € )
4 jours ouvrables
78.53 €
( 93.45 € )
4 jours ouvrables
100.96 €
( 120.14 € )
4 jours ouvrables
114.68 €
( 136.47 € )
4 jours ouvrables
85.01 €
( 101.16 € )
4 jours ouvrables
134.62 €
( 160.20 € )
4 jours ouvrables
150.70 €
( 179.33 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Grande plage de réglage

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités