Inscription
Confirmé
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • Force de serrage(kN)
  • D=Alésage de fixation(mm)
  • L5(mm)
  • Poids(kg)
  • Type
    • CAO
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 4 jours ouvrables

    Griffes de serrage réglables sans paliers Forme A sans boulon de serrage en T (K1954) (K1954.020)

    Référence pièce:

    K1954.020
    Réinitialiser
    Quantité :
    Loading...

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    K1954.020

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L4

    (mm)

    Force de serrage

    (kN)

    D=Alésage de fixation

    (mm)

    L5

    (mm)

    Poids

    (kg)

    Quantité minimale de commande
    85
    175
    70
    80
    40
    135
    37,8
    21
    60
    1,6000
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    87.56 €
    ( 104.20 € )
    4 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    · Idéal pour le serrage d'outils de coupe et de poinçonnage

    · Pontage rapide de hauteurs de serrage différentes

    · Nécessite peu de place sur la table de machine

    La référence pièce a été confirmé