Extrémité de tige avec filetage extérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (27625)

Extrémité de tige avec filetage extérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (27625)
· Pour la transmission de mouvements

· Roulement à billes traité et graissé longue durée

· Jeu de palier 15 - 40 µm

· Flasques pour l'étanchéité

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27625-06
27625-08
27625-061
27625-081
27625-10
27625-12
27625-16
27625-20
27625-22
27625-101
27625-121
27625-161
27625-201
27625-221
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(kN)
α
(deg)
Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
α Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(N)
Limite révisée et maximale
(rpm)

47.93 €

1 4 jours m66502.75Filetage RH36206M696.759221265027501350

53.61 €

1 4 jours M8100048,5°Filetage RH42248M812910.525158,5°100040001300

47.93 €

1 4 jours m66502.75Filetage LH36206M696.759221265027501350

53.61 €

1 4 jours M8100048,5°Filetage LH42248M812910.525158,5°100040001300

61.55 €

1 4 jours M1014504.45Filetage RH482810M101410.5122915145044501225

71.97 €

1 4 jours M1218004.957,5°Filetage RH543212M12161214.533197,5°180049501125

92.93 €

1 4 jours M1623506.25Filetage RH664216M16211519402223506250975

118.06 €

1 4 jours M2034507.9Filetage RH785020M20x1,5251824.5472834507900825

132.51 €

1 4 jours M2239809.3Filetage RH845422M22x1,5282026512639809300725

61.55 €

1 4 jours M1014504.45Filetage LH482810M101410.5122915145044501225

71.97 €

1 4 jours M1218004.957,5°Filetage LH543212M12161214.533197,5°180049501125

92.93 €

1 4 jours M1623506.25Filetage LH664216M16211519402223506250975

118.06 €

1 4 jours M2034507.9Filetage LH785020M20x1,5251824.5472834507900825

132.51 €

1 4 jours M2239809.3Filetage LH845422M22x1,5282026512639809300725

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique