Inscription
Configurer
  • Force manuelle(N)
  • Course S(mm)
  • A(mm)
  • B(mm)
  • D=filetage(mm)
  • D1(mm)
  • F(kN)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • P(mm)
  • R(mm)
  • SW(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Vérins à crochet avec collier et levier à came B (04371-2)

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Force manuelle

(N)

Course S

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

D=filetage

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

F

(kN)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

P

(mm)

R

(mm)

SW

(mm)

Quantité minimale de commande
120
1.2
70.4
21.5
M6
20
M6x0.5
4
56
60
53
10
9
9
8
20
30
17
1 pièces
120
1.2
70.4
21.5
M8
20
M6x0.5
4
56
60
53
10
9
9
8
20
30
17
1 pièces
350
1.5
96
33.3
M10
25
M8x0.75
8
72
79
67
12
12
13
10
25
40
19
1 pièces
350
1.5
96
33.3
M12
32
M8x0.75
8
88
96
82
18
18
18
12
30
50
27
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
123.86 €
( 147.39 € )
4 jours ouvrables
123.86 €
( 147.39 € )
4 jours ouvrables
139.61 €
( 166.14 € )
4 jours ouvrables
162.92 €
( 193.87 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Idéal pour les bridages pour lesquels les pièces doivent être insérées par le haut

· Utilisation manuelle