Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04100-01 |
04100-05 |
04100-10 |
04100-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur totale (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.18 € | 1 | 4 jours | 140 | 36 | - | - | - | - | - | 41 | 16 | 26 | - | - | - | - | - | - | ||
86.21 € | 1 | 4 jours | 135 | 36 | - | - | - | - | - | 42 | 16 | 30 | 18 | 5 | 12 | - | - | - | ||
52.84 € | 1 | 4 jours | 110 | 36 | 27 | 102 | 29 | 16 | 54 | 27 | 16 | - | 15 | 5 | 7 | 4 | 15 | 13 | ||
127.94 € | 1 | 4 jours | 165 | 50 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur totale(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles