Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04192-1010 |
04192-1212 |
04192-1214 |
04192-1616 |
04192-1618 |
04192-2020 |
04192-2022 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D | D1=Filetage | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | G (pour rainure en T) (mm) | L=Longueur (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.20 € | 1 | 4 jours | 15 | 30 | 12 | M10x80 | M10 | 15 | 30 | 8-32 | 10 | 80 | 13.9 | ||
44.60 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 14 | M12x100 | M12 | 21 | 40 | 10-40 | 12 | 100 | 20.2 | ||
44.60 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 14 | M12x100 | M12 | 21 | 40 | 10-38 | 14 | 100 | 20.2 | ||
62.16 € | 1 | 4 jours | 25 | 50 | 18 | M16x125 | M16 | 26 | 45 | 13-49 | 16 | 125 | 37.8 | ||
64.65 € | 1 | 4 jours | 25 | 50 | 18 | M16x125 | M16 | 26 | 45 | 13-46 | 18 | 125 | 37.8 | ||
101.11 € | 1 | 4 jours | 30 | 60 | 22 | M20x160 | M20 | 30 | 60 | 16-65 | 20 | 160 | 58.8 | ||
101.11 € | 1 | 4 jours | 30 | 60 | 22 | M20x160 | M20 | 30 | 60 | 16-65 | 22 | 160 | 58.8 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D
D1=Filetage
E1(mm)
E2(mm)
F(mm)
G (pour rainure en T)(mm)
L=Longueur(mm)
F(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles