Une pince à came (04330)

Une pince à came (04330)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple

· La pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Utilisation facile

· Tensions de serrage élevées

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04330-08
04330-10
04330-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1 maximum
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur de la poignée
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)

156.99 €

1 4 jours 14382512M825702534104±2272828271613

172.47 €

1 4 jours 16413213.5M1030802440123±2343632352017

217.70 €

1 4 jours 19434014.5M12301003148146±3434537452519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface noir oxydé Matériau du composant Acier à forte teneur en carbone
D2(mm) 7

Assistance technique