Deux pinces à came (04350)

Deux pinces à came (04350)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple

· La pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Utilisation facile

· Tensions de serrage élevées

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04350-08
04350-10
04350-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
H1 maximum
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur de la poignée
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)

92.76 €

1 4 jours 20M8252874104±239371213

125.79 €

1 4 jours 25M10303992123±249461617

183.54 €

1 4 jours 32M123049120146±361582019

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface noir oxydé Matériau du composant Acier à forte teneur en carbone

Assistance technique