Vérin à crochet avec collier, longue griffe de serrage (04371)

Vérin à crochet avec collier, longue griffe de serrage (04371)
· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04371-506
04371-508
04371-510
04371-512
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(kN)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=longueur de filetage
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

98.67 €

1 4 jours 4.5M62056605310.591188103017

98.67 €

1 4 jours 4.5M82056605310.591188103017

116.76 €

1 4 jours 6.5M102572796712.51215101012.54019

144.72 €

1 4 jours 11.8M123288968216.51817121216.55027

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier à forte teneur en carbone
Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé

Assistance technique