Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04371-606 |
04371-608 |
04371-610 |
04371-612 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | L2 (mm) | P (mm) | R (mm) | R1 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Force de serrage (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.25 € | 1 | 4 jours | M6 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10.5 | 9 | 11 | 8 | 20 | 10 | 30 | 17 | 4.5 | ||
105.25 € | 1 | 4 jours | M8 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10.5 | 9 | 11 | 8 | 20 | 10 | 30 | 17 | 4.5 | ||
123.34 € | 1 | 4 jours | M10 | 25 | 72 | 79 | 67 | 12.5 | 12 | 15 | 10 | 25 | 12.5 | 40 | 19 | 6.5 | ||
151.30 € | 1 | 4 jours | M12 | 32 | 88 | 96 | 82 | 16.5 | 18 | 17 | 12 | 30 | 16.5 | 50 | 27 | 11.8 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=filetage(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1=longueur de filetage(mm)
L2(mm)
P(mm)
R(mm)
R1(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Force de serrage(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles