Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04372-208020 |
04372-208025 |
04372-208030 |
04372-212040 |
04372-212050 |
04372-212060 |
04372-216040 |
04372-216050 |
04372-216060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Plage de serrage maximale H5 (mm) | R (mm) | Vis à tête cylindrique DIN 912 | Couple de serrage max. (Nm) | F maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.18 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 20 | M8x50 | 37.2 | 13.6 | ||
74.92 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 25 | M8x50 | 32.3 | 10.9 | ||
75.47 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 30 | M8x50 | 29.4 | 9 | ||
74.89 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 32 | 92 | 66 | 39 | 11 | 12 | 15 | 40 | M12x80 | 58.8 | 17.5 | ||
79.74 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 50 | M12x80 | 49 | 14 | ||
81.45 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 60 | M12x80 | 45.1 | 11.6 | ||
101.51 € | 1 | 4 jours | 22 | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 40 | M16x85 | 166.6 | 37.9 | ||
114.69 € | 1 | 4 jours | 22 | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 50 | M16x85 | 147 | 30.4 | ||
118.06 € | 1 | 4 jours | 22 | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 60 | M16x85 | 127.4 | 25.2 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé | Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
D=diamètre(mm)
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
Plage de serrage maximale H5(mm)
R(mm)
Vis à tête cylindrique DIN 912
Couple de serrage max.(Nm)
F maximum(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles