Vérin de bridage à embase (04373)

Vérin de bridage à embase (04373)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04373-08020
04373-08025
04373-08030
04373-08120
04373-08125
04373-08130
04373-12040
04373-12050
04373-12060
04373-12140
04373-12150
04373-12160
04373-16040
04373-16050
04373-16060
04373-16140
04373-16150
04373-16160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
D1=Filetage F maximum
(kN)
H (plage de serrage)
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

76.01 €

1 4 jours 102522M87.935-456142719202220

76.53 €

1 4 jours 102522M87.335-456142719252220

77.86 €

1 4 jours 102522M86.735-456142719302220

77.86 €

1 4 jours 102522M87.945-5516142719202220

78.55 €

1 4 jours 102522M87.345-5516142719252220

79.29 €

1 4 jours 102522M86.745-5516142719302220

91.48 €

1 4 jours 184032M1213.550-651027111030403645

95.44 €

1 4 jours 184032M1212.650-651029111230503645

97.97 €

1 4 jours 184032M1211.750-651029111230603645

102.26 €

1 4 jours 184032M1213.565-802527111030403645

107.68 €

1 4 jours 184032M1212.665-802529111230503645

109.77 €

1 4 jours 184032M1211.765-802529111230603645

111.37 €

1 4 jours 224036M1613.450-651036151530403660

120.13 €

1 4 jours 224036M1612.450-651036151530503660

126.84 €

1 4 jours 224036M161250-651036151530603660

114.69 €

1 4 jours 224036M1613.465-802536151530403660

123.48 €

1 4 jours 224036M1612.465-802536151530503660

130.19 €

1 4 jours 224036M161265-802536151530603660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal

Assistance technique