Douilles de guidage pour vérin de bridage, Forme B, avec profil hexagonal (04375)

Douilles de guidage pour vérin de bridage, Forme B, avec profil hexagonal (04375)
· Pour le guidage de vérins de bridage 04372

· Pour la réhausse de vérins de bridage 04372

· Hauteur de serrage adaptable

· Doigt rectifié

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04375-08055
04375-10063
04375-10080
04375-12080
04375-12100
04375-16080
04375-16100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
L=hauteur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

31.60 €

1 4 jours 18M8M824557425202229.4

36.20 €

1 4 jours 20M10M1232639330213039.2

39.12 €

1 4 jours 20M10M12328011030233039.2

45.40 €

1 4 jours 25M12M12408011040253649

49.61 €

1 4 jours 25M12M124010013040283649

58.83 €

1 4 jours 32M16M16508011040254678.4

64.28 €

1 4 jours 32M16M165010013040284678.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Forme B Type-forme Avec hexagone

Assistance technique