Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04379-040161 |
04379-060191 |
04379-08025 |
04379-10030 |
04379-12040 |
04379-16040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Espacement des trous (mm) | B=Largeur (mm) | B1=Largeur (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2=Diamètre d’alésage 2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.67 € | 1 | 4 jours | 24 | 14 | 7.6 | 10 | 14 | 4.3 | 16 | 6 | 34 | - | non | 0.0241 | ||
42.24 € | 1 | 4 jours | 28 | 16 | 8.5 | 12 | 16 | 5.3 | 19 | 8 | 40 | - | non | 0.0371 | ||
42.37 € | 1 | 4 jours | 38 | 24 | 11.3 | 18 | 24 | 6.6 | 25 | 10 | 50 | 15 | - | 0.0880 | ||
51.45 € | 1 | 4 jours | 45 | 28 | 13.4 | 20 | 28 | 9 | 30 | 12 | 60 | 20 | - | 0.1535 | ||
65.07 € | 1 | 4 jours | 55 | 35 | 15 | 25 | 35 | 11 | 40 | 14 | 75 | 20 | - | 0.2948 | ||
83.23 € | 1 | 4 jours | 65 | 42 | 20.2 | 32 | 42 | 13.5 | 40 | 16 | 85 | 25 | - | 0.4056 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Type-forme | Carré | Désignation | Douille De Guidage Pour Vérin De Bridage |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
A=Espacement des trous(mm)
B=Largeur(mm)
B1=Largeur(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2=Diamètre d’alésage 2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles