Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04431-05-08 |
04431-05-10 |
04431-05-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | D=diamètre (mm) | D1=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | SW1 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force de serrage (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.98 € | 1 | 4 jours | 4.4 | 24 | M8 | 16 | 8 | 12 | 12 | 16.4 | 19 | 6 | 50 | 5.2 | ||
55.27 € | 1 | 4 jours | 5.5 | 30 | M10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20.5 | 24 | 8 | 75 | 8 | ||
67.00 € | 1 | 4 jours | 6.2 | 34 | M12 | 24 | 12 | 18 | 17 | 23.2 | 27 | 10 | 90 | 9.3 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | noir oxydé | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | acier à ressort | Composant de finition de surface | noir oxydé | Couleur du composant | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
D=diamètre(mm)
D1=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
SW1(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force de serrage(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles