Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (27626)

Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (27626)
· Pour la transmission de mouvements

· Roulement à billes traité et graissé longue durée

· Jeu de palier 15 - 40 µm

· Flasques pour l'étanchéité

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27626-06
27626-08
27626-061
27626-081
27626-10
27626-12
27626-16
27626-20
27626-22
27626-101
27626-121
27626-161
27626-201
27626-221
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(kN)
α
(deg)
Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(N)
Limite révisée et maximale
(rpm)

47.93 €

1 4 jours m66502.75Filetage RH302056M6101396.75912101165027501350

53.61 €

1 4 jours M8100048,5°Filetage RH362458M812.51612910.51612148,5°100040001300

47.93 €

1 4 jours m66502.75Filetage LH302056M6101396.75912101165027501350

53.61 €

1 4 jours M8100048,5°Filetage LH362458M812.51612910.51612148,5°100040001300

61.55 €

1 4 jours M1014504.45Filetage RH43286.510M1015191410.512201517145044501225

71.97 €

1 4 jours M1218004.957,5°Filetage RH50326.512M1217.522161214.52216197,5°180049501125

92.93 €

1 4 jours M1623506.25Filetage RH6442816M16222721151928222223506250975

118.06 €

1 4 jours M2034507.9Filetage RH77501020M20x1,527.534251824.533263034507900825

132.51 €

1 4 jours M2239809.3Filetage RH84541222M22x1,5303828202637263239809300725

61.55 €

1 4 jours M1014504.45Filetage LH43286.510M1015191410.512201517145044501225

71.97 €

1 4 jours M1218004.957,5°Filetage LH50326.512M1217.522161214.52216197,5°180049501125

92.93 €

1 4 jours M1623506.25Filetage LH6442816M16222721151928222223506250975

118.06 €

1 4 jours M2034507.9Filetage LH77501020M20x1,527.534251824.533263034507900825

132.51 €

1 4 jours M2239809.3Filetage LH84541222M22x1,5303828202637263239809300725

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique